Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeCabineVisibilità cabinaTergicristalli, lavavetri parabrezza e componentiAltri tergicristalli e lavavetri parabrezza2G-6947: Ugello
HomeCabineVisibilità cabinaTergicristalli, lavavetri parabrezza e componentiAltri tergicristalli e lavavetri parabrezza2G-6947: Ugello
2G-6947: Ugello

Ugello lavavetri Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
2G-6947: Ugello
2G-6947: Ugello

Ugello lavavetri Cat®

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 2G-6947

Unità di misura

USAMetrico
Diametro esterno (mm): 4,3
Lunghezza (pollici): 0,4
Diametro esterno (pollici): 0,2
Lunghezza (mm): 8,9
Descrizione materiale: Gomma
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 2G-6947

BENNA A POLIPO

518 120C 125C

COMPATTATORE PER TERRENO

815B 825C

BRACCIO

120C

TRATTORE GOMMATO

657E 637E 621E 631E 651E

VERRICELLO

518

CARICATRONCHI

227

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

518

RIPPER SCARIFICATORE

130G 140G 12G 16G

SCRAPER GOMMATO

621E

COMPATTATORE PER DISCARICHE

816B 826C

BULLDOZER

824S 825

DOZER GOMMATO

814B 824C 834B

ESCAVATORE

225 245 215B 235B 215 235

PALA GOMMATA

950B/950E 966D 988B 966E 950B 950E 980C 992C

MOTORGRADER

12G 130G 120G 140G 14G 16G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito