Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeMotoreComponenti del motorePistoni e altri componenti pistonePistoni2W-1711: GR PISTONE BA
HomeMotoreComponenti del motorePistoni e altri componenti pistonePistoni2W-1711: GR PISTONE BA
2W-1711: GR PISTONE BA

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
2W-1711: GR PISTONE BA
2W-1711: GR PISTONE BA

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 2W-1711

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 2W-1711

PALA CINGOLATA

963 973

MOTORE - MACCHINA

3304 3306

MOTORE INDUSTRIALE

3304 3306 3304B 3306B

BENNA A POLIPO

120C 518 125C

BRACCIO

120C

TRATTORE GOMMATO

615 611 621S 615C 627B 627E 627F 615C II

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

3306 3304 3304B 3306B

COMPATTATORE VIBRANTE

CP-643 CP-653 CS-653 CS-643

POSATUBI

572G 571G

SCRAPER GOMMATO

637E 611 637D 627F 639D 627B 627E 615C 621E

COMPATTATORE PER DISCARICHE

816B

TRATTORE CINGOLATO

D6H XL D6H XR D6G SR D7G D7H D6D SR D6H II D4E D5B D5H D6E SR D6D D6H

DOZER GOMMATO

814B

PALA GOMMATA

966F II 972G 950B/950E 950B 950E 936E 936 966D 966F 966E G936 966G 970F

COMANDO IDRAULICO

48 143 141 140

MOTORE DUMPER

3306B 3306

PALA ANTERIORE

235C

COMPATTATORE PER TERRENO

815B

VERRICELLO

528 518 57H 57 55 56H

MOTORE MARINO

3306B 3304 3306 3304B

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

525 518 515 528 518C 528B 530B

CHALLENGER

65C 65B 65D 70C 65

ESBOSCATRICE CINGOLATA

527

RIPPER

7 6 5 963

GRUPPO ELETTROGENO

3306B

ABBATTITORE

FB518

DUMPER ARTICOLATO

D250E D250B D25D D25C D350D D350C D30C D30D D250E II D35C D300E D300D D300B D300E II

BULLDOZER

6 5A 5P 5S 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP

ESCAVATORE

229 225 215B 215C 215D 235 E300 E300B 225B 225D 219 215 E240 EL240 219D 235B 235C 235D EL300 229D EL300B

MOTORGRADER

14H NA

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito