HomeAttrezzatureBenne - Pala gommata compatta312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, BOCE
HomeAttrezzatureBenne - Pala gommata compatta312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, BOCE
312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, BOCE

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, BOCE
312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, BOCE
312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, BOCE
312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, BOCE
312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, BOCE
312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, BOCE
312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, BOCE
312-0122: 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco minipala gommata, BOCE

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 312-0122

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 2045 mm
Larghezza: 80.5 in
Peso: 908.1 lb
Peso: 411.9 kg
Altezza: 36.8 in
Altezza: 935 mm
Lunghezza: 36.3 in
Lunghezza: 921 mm
Capacità: 1.3 yd³
Capacità: 1 m³
Rated Capacity (m3): 1
Rated Capacity (yd3): 1.3
Spessore del tagliente base: 0.7 in
Spessore del tagliente base: 19 mm
Spessore del tagliente: 0.6 in
Spessore del tagliente: 16 mm
Tipo di interfaccia: Attacco minipala gommata
Width (in): 80.5
Width (mm): 2045
Ground Engaging Tools: Base Edge
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 312-0122

PALA GOMMATA

907K 908K 908 906K 906 908M 906M 907M 907H 907H2

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito