HomeAttrezzatureBenne - Retroescavatore320-9940: 1,3 m3, attacco IT
HomeAttrezzatureBenne - Retroescavatore320-9940: 1,3 m3, attacco IT
320-9940: 1,3 m3, attacco IT

Eccellente versatilità per la rimovimentazione, l'accantonamento, la spianatura, il livellamento, la finitura di precisione e lo scarico.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
320-9940: 1,3 m3, attacco IT
320-9940: 1,3 m3, attacco IT
320-9940: 1,3 m3, attacco IT
320-9940: 1,3 m3, attacco IT
320-9940: 1,3 m3, attacco IT
320-9940: 1,3 m3, attacco IT
320-9940: 1,3 m3, attacco IT
320-9940: 1,3 m3, attacco IT

Eccellente versatilità per la rimovimentazione, l'accantonamento, la spianatura, il livellamento, la finitura di precisione e lo scarico.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 320-9940

La benna multiuso Cat® per terne offre un'eccellente versatilità consentendo di svolgere molti lavori con un'unica attrezzatura. Questa benna è ideale per la movimentazione di materiali, l'accantonamento, il livellamento, la finitura di precisione e la presa di oggetti dal profilo irregolare.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 320-9940

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 2434 mm
Larghezza: 95.8 in
Rated Capacity (m3): 1.3
Rated Capacity (yd3): 1.8
Altezza: 39.2 in
Altezza: 996 mm
Width (in): 96
Width (mm): 2434
Peso: 1787.9 lb
Peso: 811 kg
Ground Engaging Tools: Base Edge
Lunghezza: 39.5 in
Lunghezza: 1003 mm
Capacità: 1.7 yd³
Capacità: 1.3 m³
Spessore del tagliente base: 0.8 in
Spessore del tagliente base: 20 mm
Spessore del tagliente: 0.7 in
Spessore del tagliente: 19 mm
Apertura ganasce: 1085 mm
Apertura ganasce: 42.7 in
Angolo valva: 83 gradi
Tipo di interfaccia: Attacco IT
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 320-9940

TERNA

444F 444 434 434E 444F2 434F2 434F 444E

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito