HomeAttrezzatureBenne - Pala gommata compatta337-8948: 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO
HomeAttrezzatureBenne - Pala gommata compatta337-8948: 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO
337-8948: 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO

Il design bivalve offre prestazioni superiori in un'ampia varietà di applicazioni.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
337-8948: 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO
337-8948: 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO
337-8948: 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO
337-8948: 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO
337-8948: 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO
337-8948: 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO
337-8948: 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO
337-8948: 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO

Il design bivalve offre prestazioni superiori in un'ampia varietà di applicazioni.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 337-8948

Le benne multiuso Cat® hanno le stesse caratteristiche di carico, affidabilità e durata delle altre benne per pale gommate compatte, ma vantano una maggiore versatilità per attività di scavo, spianatura, accantonamento, livellamento e finitura di precisione in un'ampia gamma di applicazioni.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 337-8948

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 2060 mm
Larghezza: 81.1 in
Rated Capacity (m3): 0.9
Rated Capacity (yd3): 1.2
Peso: 1397.7 lb
Peso: 634 kg
Width (in): 81.1
Width (mm): 2060
Altezza: 36.7 in
Altezza: 933 mm
Ground Engaging Tools: Bolt-On Teeth
Lunghezza: 39.2 in
Lunghezza: 996 mm
Capacità: 1.2 yd³
Capacità: 0.9 m³
Apertura ganasce: 743 mm
Apertura ganasce: 29.3 in
Angolo valva: 87 gradi
Spessore del tagliente base: 0.8 in
Spessore del tagliente base: 20 mm
Tipo di interfaccia: Attacco ISO
Interface Type: HPL-V Coupler
Compatibility: 906,908,907
Edge Type: Bolt-On Teeth
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 337-8948

PALA GOMMATA

907K 908K 908 906K 907 908M 906 908M 906M 907M 908H 906 908H2

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito