HomeAttrezzatureBenne-Pala gommata di medie dimensioni345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), con attacco Fusion™
HomeAttrezzatureBenne-Pala gommata di medie dimensioni345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), con attacco Fusion™
345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), con attacco Fusion™

Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), con attacco Fusion™
345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), con attacco Fusion™
345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), con attacco Fusion™
345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), con attacco Fusion™
345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), con attacco Fusion™
345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), con attacco Fusion™
345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), con attacco Fusion™
345-2784: 2,5 m3 (3,3 yd3), con attacco Fusion™

Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 345-2784

Le benne per uso generale Cat® serie Performance offrono buone prestazioni complessive per lavori di impilamento, rimovimentazione, scavo e carico su scarpate. Come il nome suggerisce, queste benne funzionano bene sia per caricare da impilamento frontale sia per il carico su scarpate. Le benne serie Performance utilizzano un approccio basato su sistema per equilibrare la forma della benna contro il leverismo, il peso e le capacità di sollevamento e inclinazione della macchina. Il risultato è una benna ottimizzata per le prestazioni e la produttività e destinata a essere utilizzata in applicazioni di produzione. I vantaggi di questo design portano maggiori fattori di riempimento e ritenzione del materiale.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 345-2784

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 2727 mm
Larghezza: 107.4 in
Altezza: 52.5 in
Altezza: 1333 mm
Peso: 2123 lb
Peso: 963 kg
Lunghezza: 49 in
Lunghezza: 1244 mm
Capacità: 3.3 yd³
Capacità: 2.5 m³
Rated Capacity (m3): 2.5
Rated Capacity (yd3): 3.2
Spessore del tagliente base: 1 in
Spessore del tagliente base: 25 mm
Tipo di interfaccia: Attacco Fusion™
Width (in): 107.4
Width (mm): 2727
Ground Engaging Tools: Base Edge
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 345-2784

PALA GOMMATA COMPATTA

930 938 926

PALA GOMMATA

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito