Stai visualizzando la pagina dei ricambi aggiornata. Se preferisci la versione originale, seleziona "Non ora" oppure continua a esplorare la nuova pagina

346-8791: A T

346-8791: A T

Marchio: Cat

fallback-image

346-8791: A T

Marchio: Cat

Parti di ricambio correlate

214-7568: Anello di tenuta STOR (SAE 9/16-18)

Anello di tenuta gruppo STOR Cat® (SAE 9/16-18) (cablaggio, gruppo pompa)

228-7092: Anello di tenuta FKM 1,78 X 18,94 mm 90A

L'anello di tenuta Cat® per le tubazioni del combustibile fornisce una tenuta affidabile e priva di perdite nei collegamenti delle tubazioni del combustibile

238-5083: Anello di tenuta FKM 90A 2,95 x 26,62 mm

Anello di tenuta in gomma Cat® per estremità connettori STOR da 1 3/16-12 in

291-8145: Anello di tenuta EPDM 70A 2,95 x 26,62 mm

La guarnizione ad anello con filettatura diritta Cat® per le tubazioni dell'acqua della pompa dell'acqua fornisce una tenuta sicura per evitare perdite di refrigerante

294-9072: Anello di tenuta 1,78 x 18,94 mm 70A EPDM

L'anello di tenuta Cat® per le tubazioni dell'acqua del turbocompressore previene le perdite di liquido di raffreddamento e assicura il flusso corretto del liquido di raffreddamento all'interno dell'unità del turbocompressore

3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm

Acquista il ricambio Cat® 3J-0360, anello di tenuta a filettatura dritta SAE 9/16-18 (gruppo tubazioni, gruppo ruote). Questo anello di tenuta STOR è utilizzato nella sigillatura statica ed è progettato per applicazioni e condizioni specifiche.

4K-1388: Anello di tenuta in NBR 90A 2,95 x 26,62 mm

Cat®Stor O Ring Seal (SAE 1-13/16-12) (collettore, gruppo solenoide)

6V-3250: O-ring EPDM 70A 1,98 x 11,89 mm

Anello di tenuta in gomma Cat® per estremità connettori STOR da 9-16/18 in

6V-9746: Anello di tenuta in NBR 90A 1,78 X 18,94 mm

L'O-Ring Seal di Cat® è progettato per prevenire le perdite negli impianti idraulici creando una tenuta ad anello tra due superfici.

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito