HomeAttrezzatureBenne-Pala gommata di medie dimensioni360-3309: 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco imperniato
HomeAttrezzatureBenne-Pala gommata di medie dimensioni360-3309: 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco imperniato
360-3309: 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco imperniato

Le benne per sabbia e ghiaia sono progettate per la movimentazione di materiali inerti con caricatore negli impianti di betonaggio.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
360-3309: 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco imperniato
360-3309: 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco imperniato
360-3309: 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco imperniato
360-3309: 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco imperniato
360-3309: 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco imperniato
360-3309: 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco imperniato
360-3309: 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco imperniato
360-3309: 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco imperniato

Le benne per sabbia e ghiaia sono progettate per la movimentazione di materiali inerti con caricatore negli impianti di betonaggio.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 360-3309

Le benne per sabbia e ghiaia per caricatori Cat® sono progettate per la movimentazione di materiali inerti con caricatore negli impianti di betonaggio.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 360-3309

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 2750 mm
Larghezza: 108.3 in
Rated Capacity (m3): 2.7
Rated Capacity (yd3): 3.6
Altezza: 54.4 in
Altezza: 1382 mm
Width (in): 108
Width (mm): 2750
Peso: 2352.3 lb
Peso: 1067 kg
Ground Engaging Tools: Base Edge
Lunghezza: 55.7 in
Lunghezza: 1414 mm
Capacità: 3.5 yd³
Capacità: 2.7 m³
Spessore del tagliente base: 1 in
Spessore del tagliente base: 25 mm
Tipo di interfaccia: Attacco imperniato
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 360-3309

PALA GOMMATA

930 926 924K 926M 930K 924 930M 930 926

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito