HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotoriKit di manutenzione e riparazione motore generali386-3955: KIT-RICOSTRUZIONE MOTORE
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotoriKit di manutenzione e riparazione motore generali
386-3955: KIT-RICOSTRUZIONE MOTORE
386-3955: KIT-RICOSTRUZIONE MOTORE

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
_0.79BEI scambio impieghi REGISTRA_
Guarnizione della coppa dell'olio spessa 0,79 mm
BLOCCO
Candela in acciaio
Nastro di riempimento diametro interno 113,41 mm
Sfiatatoio basamento motore
Guarnizione albero a gomiti blu con diametro interno di 157,35 mm
Termostato dell'acqua
Cuscinetto a manicotto diametro esterno 65,17 mm
Diametro esterno 81,13 mm Tipo di guarnizione a labbro
Guarnizione alloggiamento del volano da 0,79 mm di spessore
Guarnizione della copertura del filtro dell'olio spessa 0,8 mm
Guarnizione del coperchio dell'alloggiamento del volano spessa 0,79 mm
Rondella piatta in rame da 3/4''
Diametro interno 46,99 mm Guarnizione O-Ring
Guarnizione tubazioni scambiatore di calore dell'olio spessore 0,79 mm
Cuscinetto manicotto diritto diametro esterno 65,17 mm
Blocco dei tubi dell'olio motore
SEAL
Guarnizione integrale della testata
Anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 15,47 mm
Blocco albero a camme spessore 0,035 mm
Guarnizione dell'alloggiamento del regolatore da 2,29 mm di spessore
Guarnizione coperchio anteriore motore spessore 0,76 mm
Diametro interno 17,70 mm Guarnizione acqua
Tenuta dell'albero motore diametro esterno 93,98 mm
Anello di tenuta HNBR 78A 5,33 x 23,16 mm
Nastro di riempimento diametro interno 130,175 mm
Guarnizione della flangia spessa 0,8 mm
Anello di tenuta NBR 2,2 x 19,18 mm 90 A
0,guarnizione della pompa dell'olio da 79 mm di spessore
Cuscinetto reggispinta a rullini da 97,81 mm OD
Guarnizione della coppa dell'olio
Controdado
Rondella di blocco del cilindro del diametro interno di 12,7 mm
Cuscinetto di biella diametro 83,46 mm (estremit  grande)
tenuta della copertura del filtro dell'olio spessa 0,8 mm
Guarnizione in gomma a due bulloni da 1,2 mm
diametro interno 81,92 mm Guarnizione-O-Ring
Guarnizione del flussostato da 0,79 mm di spessore
Guarnizione piastra dell'alloggiamento anteriore spessore 0,8 mm
Guarnizione della pompa dell'acqua da 1,6 mm di spessore
Guarnizione di scarico dell'olio turbo spessa 0,8 mm
Guarnizione della testa del cilindro del motore
anello di tenuta 90A NBR 1,83 x 8,92mm
anello di tenuta 2,21 x 16,36mm 75A FKM
Anello di tenuta VMQ 70A 2,62 x 18,72mm
0,guarnizione del magnete da 8 mm di spessore
Dado piastra di blocco linguetta singola
GASKET
tenuta della coppa dell'olio spessa 0,8 mm
Piastra di spinta spessa 5,461 mm
O-ring EPDM 70A 4,39 x 117,1mm
Guarnizione della testata del cilindro con spessore di 0,06
Guarnizione dei tubi del radiatore dell'olio
Anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 26,57 mm
Guarnizione coperchio valvola filtro dell'olio spessore 1,6 mm
Guarnizione del coperchio del blocco cilindri da 0,8 mm di spessore
Guarnizione della coppa dell'olio spessore 2,04 mm Cat
Guarnizione pompa dell'olio motore spessore 0,78 mm
Guarnizione per tubi di linee d'acqua di 1,57 mm di spessore
Guarnizione del coperchio della testata spessa 0,79 mm
diametro interno 9,53 mm Guarnizione-O-Ring
diametro interno 28,17 mm Guarnizione-anello di tenuta
Guarnizione dell'alloggiamento anteriore del motore
Diametro esterno 17,60 mm Guarnizione ad acqua
SEAL-O-RING
Anello di tenuta 3,53 x 24,99 mm 75A FKM
Guarnizione dell'alloggiamento del volano spessa 4,5 mm
O-ring VMQ 70A 5,33 x 23,16mm
Anello di tenuta 2,62 x 133,02 mm 75a nbr
386-3955: KIT-RICOSTRUZIONE MOTORE

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Articoli inclusi

Nessun risultato disponibile.

2K-3967: _0.79BEI scambio impieghi REGISTRA_
2K-3967: _0.79BEI scambio impieghi REGISTRA_Quantità: 1
2M-5407: Guarnizione della coppa dell'olio spessa 0,79 mm
2M-5407: Guarnizione della coppa dell'olio spessa 0,79 mmQuantità: 1
5H-3204: BLOCCO
5H-3204: BLOCCOQuantità: 1
2N-2839: Candela in acciaio
2N-2839: Candela in acciaioQuantità: 6
2W-6134: Nastro di riempimento diametro interno 113,41 mm
2W-6134: Nastro di riempimento diametro interno 113,41 mmQuantità: 6
2W-9162: Sfiatatoio basamento motore
2W-9162: Sfiatatoio basamento motoreQuantità: 1
4W-0452: Guarnizione albero a gomiti blu con diametro interno di 157,35 mm
4W-0452: Guarnizione albero a gomiti blu con diametro interno di 157,35 mmQuantità: 1
116-7577: Termostato dell'acqua
116-7577: Termostato dell'acquaQuantità: 1
8N-4110: Cuscinetto a manicotto diametro esterno 65,17 mm
8N-4110: Cuscinetto a manicotto diametro esterno 65,17 mmQuantità: 1
8M-1051: Diametro esterno 81,13 mm Tipo di guarnizione a labbro
8M-1051: Diametro esterno 81,13 mm Tipo di guarnizione a labbroQuantità: 1
9H-5921: Guarnizione alloggiamento del volano da 0,79 mm di spessore
9H-5921: Guarnizione alloggiamento del volano da 0,79 mm di spessoreQuantità: 1
9Y-6860: Guarnizione della copertura del filtro dell'olio spessa 0,8 mm
9Y-6860: Guarnizione della copertura del filtro dell'olio spessa 0,8 mmQuantità: 1
9F-5940: Guarnizione del coperchio dell'alloggiamento del volano spessa 0,79 mm
9F-5940: Guarnizione del coperchio dell'alloggiamento del volano spessa 0,79 mmQuantità: 1
3B-1925: Rondella piatta in rame da 3/4''
3B-1925: Rondella piatta in rame da 3/4''Quantità: 1
7S-3206: Diametro interno 46,99 mm Guarnizione O-Ring
7S-3206: Diametro interno 46,99 mm Guarnizione O-RingQuantità: 6
7F-7590: Guarnizione tubazioni scambiatore di calore dell'olio spessore 0,79 mm
7F-7590: Guarnizione tubazioni scambiatore di calore dell'olio spessore 0,79 mmQuantità: 1
7M-4046: Cuscinetto manicotto diritto diametro esterno 65,17 mm
7M-4046: Cuscinetto manicotto diritto diametro esterno 65,17 mmQuantità: 4
0L-0364: Blocco dei tubi dell'olio motore
0L-0364: Blocco dei tubi dell'olio motoreQuantità: 2
2H-3934: SEAL
2H-3934: SEALQuantità: 1
133-1247: Guarnizione integrale della testata
133-1247: Guarnizione integrale della testataQuantità: 1
8M-4448: Anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 15,47 mm
8M-4448: Anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 15,47 mmQuantità: 1
8S-1491: Blocco albero a camme spessore 0,035 mm
8S-1491: Blocco albero a camme spessore 0,035 mmQuantità: 1
7N-0944: Guarnizione dell'alloggiamento del regolatore da 2,29 mm di spessore
7N-0944: Guarnizione dell'alloggiamento del regolatore da 2,29 mm di spessoreQuantità: 2
6N-7887: Guarnizione coperchio anteriore motore spessore 0,76 mm
6N-7887: Guarnizione coperchio anteriore motore spessore 0,76 mmQuantità: 1
9Y-1798: Diametro interno 17,70 mm Guarnizione acqua
9Y-1798: Diametro interno 17,70 mm Guarnizione acquaQuantità: 18
9Y-9895: Tenuta dell'albero motore diametro esterno 93,98 mm
9Y-9895: Tenuta dell'albero motore diametro esterno 93,98 mmQuantità: 1
114-2687: Anello di tenuta HNBR 78A 5,33 x 23,16 mm
114-2687: Anello di tenuta HNBR 78A 5,33 x 23,16 mmQuantità: 4
9L-5854: Nastro di riempimento diametro interno 130,175 mm
9L-5854: Nastro di riempimento diametro interno 130,175 mmQuantità: 6
4M-6480: Guarnizione della flangia spessa 0,8 mm
4M-6480: Guarnizione della flangia spessa 0,8 mmQuantità: 1
2M-9780: Anello di tenuta NBR 2,2 x 19,18 mm 90 A
2M-9780: Anello di tenuta NBR 2,2 x 19,18 mm 90 AQuantità: 2
8M-0904: 0,guarnizione della pompa dell'olio da 79 mm di spessore
8M-0904: 0,guarnizione della pompa dell'olio da 79 mm di spessoreQuantità: 1
232-3233: Cuscinetto reggispinta a rullini da 97,81 mm OD
232-3233: Cuscinetto reggispinta a rullini da 97,81 mm ODQuantità: 7
Visualizzazione da 1 a 32 di 71Carica di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto