HomeAttrezzatureDecespugliatori424-0435: BR218
HomeAttrezzatureDecespugliatori424-0435: BR218
424-0435: BR218

I decespugliatori Cat® sono usati per rimuovere la vegetazione e pulire i terreni.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
424-0435: BR218
424-0435: BR218
424-0435: BR218
424-0435: BR218
424-0435: BR218
424-0435: BR218
424-0435: BR218
424-0435: BR218
424-0435: BR218
424-0435: BR218
424-0435: BR218

I decespugliatori Cat® sono usati per rimuovere la vegetazione e pulire i terreni.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 424-0435

I decespugliatori Cat® sono utilizzati per rimuovere la vegetazione in eccesso dallo spartitraffico dell'autostrada, dai passaggi di servizio e per la pulizia dei terreni antistanti abitazioni, parchi e aree ricreative.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 424-0435

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza totale: 74 in
Larghezza totale: 1880 mm
Cutting Width (mm): 1829
Cutting Width (in): 72
Larghezza di taglio: 72 in
Larghezza di taglio: 1829 mm
Required Hydraulics: High Flow
Diametro di taglio massimo: 3 in
Diametro di taglio massimo: 76 mm
Cutting Head Speed (rpm): 963
Impianto idraulico richiesto: Flusso elevato
Lunghezza totale: 2159 mm
Lunghezza totale: 85 in
Altezza totale: 20.4 in
Altezza totale: 518 mm
Peso: 1119.9 lb
Peso: 508 kg
Flusso idraulico ottimale: 76-100 L/min (20-26 gpm)
Pressione idraulica ottimale: 150-230 bar (2176-3340 psi)
Velocità della punta (a seconda del flusso): 4.554-5.992 mpm (14.940-19.660 fpm)
Cilindrata del motore: 8.5 in³/rev
Cilindrata del motore: 140 cm³/rev
Coppia albero di trasmissione: 217-329 N·m (160-243 lb/ft)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 424-0435

TRINCIATRICE PER ARBUSTI

BR272

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito