Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeParti di usuraPiastre di usuraPiastre di usura barra laterale451-5407: PIASTRA-DI USURA
HomeParti di usuraPiastre di usuraPiastre di usura barra laterale451-5407: PIASTRA-DI USURA
451-5407: PIASTRA-DI USURA

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
451-5407: PIASTRA-DI USURA
451-5407: PIASTRA-DI USURA
451-5407: PIASTRA-DI USURA
451-5407: PIASTRA-DI USURA
451-5407: PIASTRA-DI USURA

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 451-5407

Unità di misura

USAMetrico
Position: Outer
Height (in): 10,421
Height (mm): 264,7
Thickness (mm): 14,0
Thickness (in): 0,551
Length (mm): 1.017,4
Length (in): 40,055
Material: Abrasion Resistant Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 451-5407

PALA GOMMATA

994K

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito