HomeAttrezzatureBenne - Pala gommata compatta481-9761: 1,4 m3 (1,8 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
HomeAttrezzatureBenne - Pala gommata compatta481-9761: 1,4 m3 (1,8 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
481-9761: 1,4 m3 (1,8 yd3), attacco ISO, denti imbullonati

Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
481-9761: 1,4 m3 (1,8 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
481-9761: 1,4 m3 (1,8 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
481-9761: 1,4 m3 (1,8 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
481-9761: 1,4 m3 (1,8 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
481-9761: 1,4 m3 (1,8 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
481-9761: 1,4 m3 (1,8 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
481-9761: 1,4 m3 (1,8 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
481-9761: 1,4 m3 (1,8 yd3), attacco ISO, denti imbullonati

Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 481-9761

Le benne per uso generale Cat® serie Performance offrono buone prestazioni complessive per lavori di impilamento, rimovimentazione, scavo e carico su scarpate. Come il nome suggerisce, queste benne funzionano bene sia per caricare da impilamento frontale sia per il carico su scarpate. Le benne serie Performance utilizzano un approccio basato su sistema per equilibrare la forma della benna contro il leverismo, il peso e le capacità di sollevamento e inclinazione della macchina. Il risultato è una benna ottimizzata per le prestazioni e la produttività e destinata a essere utilizzata in applicazioni di produzione. I vantaggi di questo design portano maggiori fattori di riempimento e ritenzione del materiale.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 481-9761

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 2429 mm
Larghezza: 95.6 in
Rated Capacity (m3): 1.7
Rated Capacity (yd3): 2.1
Peso: 1213 lb
Peso: 550.2 kg
Width (in): 95.6
Width (mm): 2429
Altezza: 43 in
Altezza: 1093 mm
Ground Engaging Tools: Bolt-On Teeth
Lunghezza: 45.5 in
Lunghezza: 1155 mm
Capacità: 1.8 yd³
Capacità: 1.4 m³
Spessore del tagliente base: 0.7 in
Spessore del tagliente base: 19 mm
Tipo di interfaccia: Attacco ISO
Interface Type: HPL-ISO Coupler
Compatibility: 914,920,910
Edge Type: Bolt-On Teeth
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 481-9761

PALA GOMMATA

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito