HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariPiastre a forma piatta comune490-8001: RONDELLA-ELASTICA
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariPiastre a forma piatta comune490-8001: RONDELLA-ELASTICA
490-8001: RONDELLA-ELASTICA

Cat® Clutch Spring Washer allows the clutch to engage and disengage smoothly during operation

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
490-8001: RONDELLA-ELASTICA
490-8001: RONDELLA-ELASTICA
490-8001: RONDELLA-ELASTICA
490-8001: RONDELLA-ELASTICA
490-8001: RONDELLA-ELASTICA

Cat® Clutch Spring Washer allows the clutch to engage and disengage smoothly during operation

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 490-8001

Unità di misura

USAMetrico
Washer Type: Spring-Conical
Outside Diameter (mm): 24,77
Inside Diameter (mm): 13,49
Thickness (mm): 0,46
Materiale: Acciaio al carbonio
Outside Diameter (in): 0,975
Thickness (in): 0,018
Inside Diameter (in): 0,531
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 490-8001

MOTORE - INDUSTRIALE

3406B

MOTORE - MACCHINA

3408

MOTORE INDUSTRIALE

C11 C13 C15 C7 C9.3 C9 3412 C18 3412E 3412C 3406B 3406C 3408E 3408B 3408C

MOTORE

C15 C18 G3406 G3408 C13B G3408C 3126 G3412C G3412

MOTORE A GAS

G3306B G3412 CG137-08 G3408

MOTORE A PETROLIO

C9 C7

MOTORE MARINO

C18

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito