HomeAttrezzatureForche492-7185: Attacco ISO, 1.812 mm (71 pollici)
HomeAttrezzatureForche492-7185: Attacco ISO, 1.812 mm (71 pollici)
492-7185: Attacco ISO, 1.812 mm (71 pollici)

Impilare, trasportare e smistare cumuli di legname

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
492-7185: Attacco ISO, 1.812 mm (71 pollici)
492-7185: Attacco ISO, 1.812 mm (71 pollici)
492-7185: Attacco ISO, 1.812 mm (71 pollici)
492-7185: Attacco ISO, 1.812 mm (71 pollici)
492-7185: Attacco ISO, 1.812 mm (71 pollici)
492-7185: Attacco ISO, 1.812 mm (71 pollici)
492-7185: Attacco ISO, 1.812 mm (71 pollici)
492-7185: Attacco ISO, 1.812 mm (71 pollici)
492-7185: Attacco ISO, 1.812 mm (71 pollici)
492-7185: Attacco ISO, 1.812 mm (71 pollici)
492-7185: Attacco ISO, 1.812 mm (71 pollici)

Impilare, trasportare e smistare cumuli di legname

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 492-7185

Le forche a pinza per smistamento Cat® per pale gommate di piccole dimensioni sono progettate per numerosi impieghi nella movimentazione di tronchi e legname. Le forche a pinza per smistamento sono costruite per prestazioni superiori nello scarico dei dumper o nello spostamento dei tronchi dai cumuli per ulteriori trattamenti. Grazie alla pressione regolabile del morsetto e alle piastre antiusura imbullonate, le forche a polito per smistamento possono essere adattate per soddisfare le preferenze dell'operatore riducendo al contempo i costi di proprietà e di esercizio.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 492-7185

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 71.3 in
Larghezza: 1812 mm
Carriage Width (in): 71
Carriage Width (mm): 1812
Lunghezza della forca: 49.4 in
Lunghezza della forca: 1256 mm
Area della pinza: 20.6 ft²
Area della pinza: 1.91 m²
Altezza della pinza: 2606 mm
Altezza della pinza: 102.6 in
Peso della pinza: 1697 kg
Peso della pinza: 3741.2 lb
Tipo di interfaccia: Attacco ISO
Peso operativo: 33276.5 lb
Peso operativo: 15094 kg
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 492-7185

PALA GOMMATA

938K 938M 930K 930M

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito