HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti494-6054: VITE-ESAGONALE
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti494-6054: VITE-ESAGONALE
494-6054: VITE-ESAGONALE

Marchio: Cat

fallback-image
Ritirato
494-6054: VITE-ESAGONALE
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
Caratteristiche tecniche per il codice 494-6054

Unità di misura

USAMetrico
Bolt Type: Hex Head
Materiale: Liquido di rivestimento,Acciaio bassolegato
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20x2.5
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Bolt Length (mm): 70,0
Grip Length (in): 0,295
Bolt Length (in): 2.756
Grip Length (mm): 7,5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 494-6054

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito