HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore4M-4964: KIT RIGENERAZIONE TESTATA
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore4M-4964: KIT RIGENERAZIONE TESTATA
4M-4964: KIT RIGENERAZIONE TESTATA

Marchio: Cat

fallback-image
Ritirato
4M-4964: KIT RIGENERAZIONE TESTATA
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

5H-2579: Guarnizione della camera di precombustione da 0,125 in
5H-2579: Guarnizione della camera di precombustione da 0,125 inQuantità: 6
5H-2537: GUARNIZIONE
5H-2537: GUARNIZIONEQuantità: 1
7B-0280: Tenuta a labbro per albero del diametro di 19,05 mm
7B-0280: Tenuta a labbro per albero del diametro di 19,05 mmQuantità: 1
8H-1858: GUARNIZIONE
8H-1858: GUARNIZIONEQuantità: 1
6L-7813: Diametro esterno 25,40 mm Guarnizione a ghiera
6L-7813: Diametro esterno 25,40 mm Guarnizione a ghieraQuantità: 24
6H-5672: Anello di tenuta
6H-5672: Anello di tenutaQuantità: 1
6H-8775: GASKET
6H-8775: GASKETQuantità: 1
7N-4407: Guarnizione asta di spinta spessa 0,5 mm
7N-4407: Guarnizione asta di spinta spessa 0,5 mmQuantità: 2
0L-0364: Blocco dei tubi dell'olio motore
0L-0364: Blocco dei tubi dell'olio motoreQuantità: 1
5B-3718: Anello di tenuta diametro interno 20,62 mm
5B-3718: Anello di tenuta diametro interno 20,62 mmQuantità: 12
1S-4390: Guarnizione della testata
1S-4390: Guarnizione della testataQuantità: 2
4F-5607: Diametro interno 31,12 mm Guarnizione O-Ring
4F-5607: Diametro interno 31,12 mm Guarnizione O-RingQuantità: 6
5H-1039: diametro interno 101 mm Guarnizione O-Ring in silicone
5H-1039: diametro interno 101 mm Guarnizione O-Ring in siliconeQuantità: 6
0T-0225: Guarnizione per tubo pompa dell'acqua dello spessore di 0,8 mm
0T-0225: Guarnizione per tubo pompa dell'acqua dello spessore di 0,8 mmQuantità: 1
1M-6036: Anello di tenuta in VMQ 70A, sezione 5,33 mm e diametro interno 78,74 mm
1M-6036: Anello di tenuta in VMQ 70A, sezione 5,33 mm e diametro interno 78,74 mmQuantità: 2
8H-5324: Guarnizione del collettore di ingresso da 1,59 mm di spessore
8H-5324: Guarnizione del collettore di ingresso da 1,59 mm di spessoreQuantità: 6
8M-7154: Guarnizione base del coperchio delle valvole
8M-7154: Guarnizione base del coperchio delle valvoleQuantità: 2
6F-1069: Gruppo tenuta della valvola del combustibile
6F-1069: Gruppo tenuta della valvola del combustibileQuantità: 12
3H-3301: Guarnizione collettore di aspirazione
3H-3301: Guarnizione collettore di aspirazioneQuantità: 1
6L-7814: Tenuta del diametro esterno di 17,46 mm
6L-7814: Tenuta del diametro esterno di 17,46 mmQuantità: 2
6H-2007: _0.79BEI scambio impieghi REGISTRA_
6H-2007: _0.79BEI scambio impieghi REGISTRA_Quantità: 5
4H-8522: Guarnizione del coperchio dell'alloggiamento del regolatore da 1,6 mm di spessore
4H-8522: Guarnizione del coperchio dell'alloggiamento del regolatore da 1,6 mm di spessoreQuantità: 1
5H-2906: Guarnizione quadrata spessore 1/32
5H-2906: Guarnizione quadrata spessore 1/32Quantità: 1
6B-7021: 6,35 x 53,98mm 60A NBR O-ring
6B-7021: 6,35 x 53,98mm 60A NBR O-ringQuantità: 6
7N-9352: Guarnizione della valvola della testata spessa 2,16 mm
7N-9352: Guarnizione della valvola della testata spessa 2,16 mmQuantità: 2
1L-0270: _0.79BEI scambio impieghi REGISTRA_
1L-0270: _0.79BEI scambio impieghi REGISTRA_Quantità: 1
8H-8376: 1,guarnizione della flangia di 59 mm di spessore
8H-8376: 1,guarnizione della flangia di 59 mm di spessoreQuantità: 1
8H-3190: Guarnizione collettore di scarico turbocompressore spessore 2,09 mm
8H-3190: Guarnizione collettore di scarico turbocompressore spessore 2,09 mmQuantità: 6
6L-5556: Guarnizione della valvola della testa del cilindro da 1,6 mm di spessore
6L-5556: Guarnizione della valvola della testa del cilindro da 1,6 mm di spessoreQuantità: 2
8F-4994: Diametro interno 23,16 mm Tenuta ad anello
8F-4994: Diametro interno 23,16 mm Tenuta ad anelloQuantità: 6
2B-5721: Guarnizione del monoblocco
2B-5721: Guarnizione del monobloccoQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 31 di 31
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 4M-4964

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 4M-4964

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 4M-4964

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito