HomeAttrezzatureSminuzzatori504-6012: HM208
HomeAttrezzatureSminuzzatori504-6012: HM208
504-6012: HM208

Taglio e pacciamatura ad alte prestazioni di piante e vegetazione.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
504-6012: HM208
504-6012: HM208
504-6012: HM208
504-6012: HM208
504-6012: HM208
504-6012: HM208
504-6012: HM208
504-6012: HM208
504-6012: HM208
504-6012: HM208
504-6012: HM208

Taglio e pacciamatura ad alte prestazioni di piante e vegetazione.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 504-6012

Gli sminuzzatori Cat® per minipale gommate SSL, pale Multi Terrain e pale cingolate compatte sono progettati per consentire il taglio e lo sminuzzamento ad alte prestazioni di piante e bassa vegetazione in terreni forestali. Lo sminuzzatore idraulico riduce giovani piante, arbusti ed alberi in pacciamatura ed è l'ideale per attività di manutenzione ambientale, ad esempio per la realizzazione di piste antincendio. Esempi di altre applicazioni includono: bonifica di terreni, rimozione di fogliame dai cantieri edili e sminuzzamento di residui di potatura e residui organici per la produzione di biomasse.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 504-6012

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza totale: 40.4 in
Larghezza totale: 1026 mm
Working Width (in): 32
Working Width (mm): 818
Larghezza operativa: 818 mm
Larghezza operativa: 32.2 in
Optimum Hydraulic Flow (L/min): 70-130
Optimum Hydraulic Flow (gpm): 18-34
Lunghezza: 28.1 in
Lunghezza: 714 mm
Machine Class: 7-9 Ton
Altezza totale: 41.9 in
Altezza totale: 1065 mm
Peso: 1080.3 lb
Peso: 490 kg
Metodo di trasmissione: Trasmissione a cinghia trapezoidale
Motore: A pistoni assiali a doppia velocità
Impianto idraulico richiesto: Flusso standard
Flusso idraulico ottimale: 70-130 L/m (18-34 gpm)
Pressione idraulica ottimale: 150-250 bar (2.175-3.626 psi)
Velocità del tamburo: 2.770-2.890 giri/min
Denti fissi per tamburo: 15
Diametro di taglio massimo: 120-200 mm (5-8 in)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 504-6012

TESTA DI PACCIAMATURA

HM208

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito