HomeAttrezzatureBenne - minipala gommata532-7738: 1.730 mm, tagliente imbullonato
HomeAttrezzatureBenne - minipala gommata532-7738: 1.730 mm, tagliente imbullonato
532-7738: 1.730 mm, tagliente imbullonato

Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
532-7738: 1.730 mm, tagliente imbullonato
532-7738: 1.730 mm, tagliente imbullonato
532-7738: 1.730 mm, tagliente imbullonato
532-7738: 1.730 mm, tagliente imbullonato
532-7738: 1.730 mm, tagliente imbullonato
532-7738: 1.730 mm, tagliente imbullonato
532-7738: 1.730 mm, tagliente imbullonato
532-7738: 1.730 mm, tagliente imbullonato
532-7738: 1.730 mm, tagliente imbullonato

Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 532-7738

Le benne industriali Cat® per minipale gommate SSL e pale cingolate compatte Cat sono progettate per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni e materiali. Queste benne sono ideali per attività di ingegneria civile e industriali.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 532-7738

Unità di misura

USAMetrico
Capacity (mm): 0.52
Capacity (in): 0.67
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
Larghezza: 1730 mm
Larghezza: 68.1 in
Capacità: 0.52 m³
Capacità: 0.68 yd³
Peso: 701.1 lb
Peso: 318 kg
Altezza: 22.4 in
Altezza: 568 mm
Lunghezza: 40.2 in
Lunghezza: 1022 mm
Spessore del tagliente base: 0.7 in
Spessore del tagliente base: 19 mm
Spessore del tagliente: 0.6 in
Spessore del tagliente: 16 mm
Spessore fianco: 5 mm
Spessore fianco: 0.2 in
Width (in): 68
Width (mm): 1730
Tipo di interfaccia: Attacco minipala gommata
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 532-7738

PALA MULTI TERRAIN

297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP

MINIPALA GOMMATA SSL

226D3 226D 246D 236D 232D3 236D3 242D 232D 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

PALA CINGOLATA COMPATTA

259D 249D 239D 289D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 249D3 299D2 XHP

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito