HomeAttrezzatureBenne - minipala gommata532-7748: 2.188 mm, denti imbullonati
HomeAttrezzatureBenne - minipala gommata532-7748: 2.188 mm, denti imbullonati
532-7748: 2.188 mm, denti imbullonati

Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
532-7748: 2.188 mm, denti imbullonati
532-7748: 2.188 mm, denti imbullonati
532-7748: 2.188 mm, denti imbullonati
532-7748: 2.188 mm, denti imbullonati
532-7748: 2.188 mm, denti imbullonati
532-7748: 2.188 mm, denti imbullonati
532-7748: 2.188 mm, denti imbullonati
532-7748: 2.188 mm, denti imbullonati
532-7748: 2.188 mm, denti imbullonati

Impiegata per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 532-7748

Le benne industriali Cat® per minipale gommate SSL e pale cingolate compatte Cat sono progettate per caricare, trasportare e scaricare in un'ampia gamma di applicazioni e materiali. Queste benne sono ideali per attività di ingegneria civile e industriali.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 532-7748

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 2188 mm
Larghezza: 86.1 in
Capacità: 0.67 m³
Capacità: 0.88 yd³
Peso: 762.8 lb
Peso: 346 kg
Altezza: 21.7 in
Altezza: 550 mm
Lunghezza: 43 in
Lunghezza: 1092 mm
Spessore del tagliente base: 0.7 in
Spessore del tagliente base: 19 mm
Spessore fianco: 5 mm
Spessore fianco: 0.2 in
Width (in): 86
Width (mm): 2187
Tipo di interfaccia: Attacco minipala gommata
Capacity (mm): 0.65
Capacity (in): 0.85
Ground Engaging Tools: Bolt-On Teeth
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 532-7748

PALA CINGOLATA COMPATTA

259D 249D 239D 289D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 249D3 299D2 XHP

MINIPALA GOMMATA SSL

297D XHP 257D 277D 297D 287D 297D2 297D2 XHP 226D3 226D 246D 236D 232D3 236D3 242D 232D 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
479-8086: 3,05 m (10 ft)
479-8086: 3,05 m (10 ft)

Design esclusivo che consente di rimuovere la neve riducendo al minimo le passate e l'accumulo di sale.

Verifica prezzo
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

Verifica prezzo
177-1990: 2.134mm (84pollici)
177-1990: 2.134mm (84pollici)

Robuste e ad alta capacità, progettate per la movimentazione di terriccio, ghiaia, scarti zootecnici e neve.

Verifica prezzo
426-6548: 2.036 mm (80 in) con sponda di protezione, tagliente imbullonato
426-6548: 2.036 mm (80 in) con sponda di protezione, tagliente imbullonato

Potenti forze di serraggio per afferrare oggetti grandi dalle forme insolite quali alberi e detriti di riciclaggio.

Verifica prezzo
479-8086
479-8086: 3,05 m (10 ft)
Verifica prezzo
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
Verifica prezzo
177-1990
177-1990: 2.134mm (84pollici)
Verifica prezzo
426-6548
426-6548: 2.036 mm (80 in) con sponda di protezione, tagliente imbullonato
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito