HomeAttrezzatureForche540-6600: 1.827 mm (72 pollici)
HomeAttrezzatureForche540-6600: 1.827 mm (72 pollici)
540-6600: 1.827 mm (72 pollici)

Con diverse dimensioni e opzioni disponibili, i portaforche per tronchi e legname forniscono gli strumenti necessari per ogni specifico lavoro.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
540-6600: 1.827 mm (72 pollici)
540-6600: 1.827 mm (72 pollici)
540-6600: 1.827 mm (72 pollici)
540-6600: 1.827 mm (72 pollici)
540-6600: 1.827 mm (72 pollici)
540-6600: 1.827 mm (72 pollici)
540-6600: 1.827 mm (72 pollici)
540-6600: 1.827 mm (72 pollici)

Con diverse dimensioni e opzioni disponibili, i portaforche per tronchi e legname forniscono gli strumenti necessari per ogni specifico lavoro.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 540-6600

Unità di misura

USAMetrico
Tipo di interfaccia: Attacco IT
Configurazione dei rebbi: Non oscillanti, flottanti
Altezza: 59.2 in
Altezza: 1504 mm
Peso: 978.9 lb
Peso: 444 kg
Larghezza: 71.9 in
Larghezza: 1827 mm
Lunghezza: 17.5 in
Lunghezza: 445 mm
Tine Spacing: 1150-1725 mm (45-68 in)
Width (in): 72
Width (mm): 1827
Tine Configuration: Non-swinging, Floating
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 540-6600

PALA GOMMATA

930 938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito