HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta543-9137: Anello di tenuta
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta543-9137: Anello di tenuta
543-9137: Anello di tenuta

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
543-9137: Anello di tenuta
543-9137: Anello di tenuta
543-9137: Anello di tenuta
543-9137: Anello di tenuta
543-9137: Anello di tenuta

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 543-9137

Unità di misura

USAMetrico
Diametro sezione trasversale (mm): 3,99
Diametro sezione trasversale (pollici): 0,157
Diametro interno (mm): 495,5
Diametro interno (pollici): 19,508
Materiale: HNBR,Gomma nitrilica/NBR/HNBR/XNBR
Material Hardness: 78A
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 543-9137

GRUPPO ELETTROGENO

G3520H G3520

MOTORE INDUSTRIALE

G3520H

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito