Home547-1050: BULLONE
Home547-1050: BULLONE
547-1050: BULLONE

Marchio: Cat

fallback-image
547-1050: BULLONE

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 547-1050

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Liquido di rivestimento,Acciaio legato
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Bolt Length (mm): 6,0
Grip Length (in): 0,118
Bolt Length (in): 0.236
Grip Length (mm): 3,0
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Hole in Head
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 547-1050

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito