HomeIdraulicaGruppi valvole idrauliche e componentiValvole a cartuccia idrauliche549-2348: Pilot Operated Relief Valve
HomeIdraulicaGruppi valvole idrauliche e componentiValvole a cartuccia idrauliche549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve

Cat® Pilot Operated Relief Valve regulates the opening and closing of the main valve, ensuring pressure relief in systems to prevent damage due to overpressure

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve

Cat® Pilot Operated Relief Valve regulates the opening and closing of the main valve, ensuring pressure relief in systems to prevent damage due to overpressure

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 549-2348

The Pilot Operated Relief Valve consists of two main components the main valve and the pilot valve. The pilot valve is connected to the system being protected and senses the pressure changes. When the system pressure surpasses the set limit, the pilot valve triggers, causing the main valve to open, releasing excess pressure until the system pressure returns to a safe level. The main valve then closes once the pressure is within the acceptable range.

Attributes:
• Corrosion resistant for longevity.
• Capable of withstanding high-pressure environments.
• Provide reliable protection against overpressure situations

Applications:
The Pilot Operated Relief Valve is used to control the opening and closing of the main valve in response to changes in pressure and protect equipment from overpressure conditions.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 549-2348

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 549-2348

PALA GOMMATA

995

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito