HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti564-9152: Vite di raccordo M5
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti564-9152: Vite di raccordo M5
564-9152: Vite di raccordo M5

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

Marchio: Cat

fallback-image
564-9152: Vite di raccordo M5

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 564-9152

The Fitting Screw, also known as a machine screw, is a type of threaded fastener used to securely attach components, parts, and fittings. These screws have uniform threading, meaning the helical ridges on the outside of the screw remain the same size from top to bottom. The fitting screws have consistent threading from top to bottom. This allows them to fit into a nut or a tapped hole securely.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provides a secure hold and has a flat disc top and a flat bearing surface, offering accuracy and outstanding driving capacity

Applications:
The Fitting Screw is used to join two or more parts together by being driven into a pre-cut hole with interior threading. It is used in different components like piston pumps, gear pumps, compensator valves, and hydraulic hoist pumps.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 564-9152

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 0.63
Lunghezza presa (pollici): 3.937,008
Lunghezza bullone (mm): 16,0
Lunghezza presa (mm): 99.999,99
Dimensioni filettatura (dia x interasse) (mm): M5x0.8
Mano del filo: RH
Tipo di bullone: Svasatura (piatta)
Materiale: Acciaio al carbonio
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 564-9152

PALA CINGOLATA

963

SCRAPER GOMMATO

637K

PERFORATRICE ROTATIVA

MD6380 MD6200

MOTORSCRAPER GOMMATO

657 651 631K 637 631 637K

ESCAVATORE GOMMATO

M313-07 M314-07 M314 M315 M315GC M318 M319 M316 M317

DUMPER PER TRASPORTO MATERIALE

R2900 XE OTHER

TRATTORE GOMMATO

631K 637K 651

PALA GOMMATA

980 XE 962M Z 962 982XE 980XE 972XE 950M Z 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 988GC 950M 950 962M 982 XE

MOTORGRADER

16GC

ESCAVATORE

313 GX 316 GC 313 GC 316 GX 312 GX 315 313 312 GC 315 GC

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito