HomeAttrezzatureMartelliStaffe martello564-9843: Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato
HomeAttrezzatureMartelliStaffe martello564-9843: Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato
564-9843: Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato

La staffa di montaggio consente di adattare l'attacco a diversi tipi di macchine.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
564-9843: Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato
564-9843: Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato
564-9843: Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato
564-9843: Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato
564-9843: Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato
564-9843: Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato
564-9843: Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato
564-9843: Staffa di montaggio da 10 tonnellate - Attacco imperniato

La staffa di montaggio consente di adattare l'attacco a diversi tipi di macchine.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 564-9843

Le staffe di montaggio Cat® sono progettate all'insegna della versatilità, consentendo l'utilizzo dello stesso accessorio su configurazioni di macchine diverse con una staffa diversa.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 564-9843

Unità di misura

USAMetrico
Tipo di interfaccia: Attacco imperniato
Mounting Hole Pattern Size: XL
Peso: 222.7 lb
Peso: 101 kg
Machine Class: BHL 450/MHE 10 Ton
Larghezza totale: 400 mm
Larghezza totale: 15.7 in
Interface Type: Pin On (Pin Grabber)
Lunghezza totale: 618 mm
Lunghezza totale: 24.3 in
Altezza totale: 13.3 in
Altezza totale: 337 mm
Diametro perno: 60 mm/60 mm (2,4 in/2,4 in)
Dimensioni staffa di montaggio: Extra Large
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 564-9843

COSTRUIRE

H75E S H95E S

DEMOLIZIONE E SMISTAMENTO

G308

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito