HomeAttrezzatureMartelliMartelli576-5540: B2 a montaggio laterale
HomeAttrezzatureMartelliMartelli576-5540: B2 a montaggio laterale
576-5540: B2 a montaggio laterale

Per impieghi nel settore delle demolizioni e dell'edilizia.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
576-5540: B2 a montaggio laterale
576-5540: B2 a montaggio laterale
576-5540: B2 a montaggio laterale
576-5540: B2 a montaggio laterale
576-5540: B2 a montaggio laterale
576-5540: B2 a montaggio laterale
576-5540: B2 a montaggio laterale
576-5540: B2 a montaggio laterale
576-5540: B2 a montaggio laterale
576-5540: B2 a montaggio laterale
576-5540: B2 a montaggio laterale

Per impieghi nel settore delle demolizioni e dell'edilizia.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 576-5540

I martelli Cat® per le minipale gommate SSL, le pale cingolate compatte, i miniescavatori e le terne sono attrezzature per frantumazione a elevate prestazioni progettate per la massima efficienza in impieghi nei settori delle demolizioni, dell'edilizia e della manutenzione stradale.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 576-5540

Unità di misura

USAMetrico
Peso operativo - Con attrezzo: 123.6 kg
Peso operativo - Con attrezzo: 272.5 lb
Model/Style: B2 Side Mount
Classe energetica: 290 J
Classe energetica: 213.9 ft·lbf
Energy Class (J): 290
Energy Class (ft.lbf): 213.9
Classe della macchina: Miniescavatore da 1 tonnellata
Mounting Hole Pattern Size: MHE 1 Ton
Diametro albero attrezzo: 1.8 in
Diametro albero attrezzo: 45 mm
Frequenza d'impatto: 700-1.200 bpm
Pressione di funzionamento minima: 8800 kPa
Pressione di funzionamento minima: 1276.3 psi
Peso per il supporto minimo: 3300.3 lb
Peso per il supporto minimo: 1497 kg
Flusso idraulico ottimale: 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm)
Larghezza totale: 8.5 in
Larghezza totale: 217 mm
Lunghezza totale: 15.4 in
Lunghezza totale: 391 mm
Altezza totale: 1076 mm
Altezza totale: 42.4 in
Altezza - Senza attrezzo: 750 mm
Altezza - Senza attrezzo: 29.5 in
Livello di rumorosità: 128 dB
Dimensioni staffa di montaggio: Attacco imperniato
Machine Type: Escavatori
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 576-5540

ATTREZZATURA

B2

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito