HomeAttrezzatureBenne - Miniescavatore idraulico (0 - 10 t)586-5942: 320 mm (12 in)
HomeAttrezzatureBenne - Miniescavatore idraulico (0 - 10 t)586-5942: 320 mm (12 in)
586-5942: 320 mm (12 in)

Ideale per lo scavo di fossati, ma adatta per attività generali di scavo e riempimento in tutti i tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
586-5942: 320 mm (12 in)
586-5942: 320 mm (12 in)
586-5942: 320 mm (12 in)
586-5942: 320 mm (12 in)
586-5942: 320 mm (12 in)
586-5942: 320 mm (12 in)
586-5942: 320 mm (12 in)
586-5942: 320 mm (12 in)

Ideale per lo scavo di fossati, ma adatta per attività generali di scavo e riempimento in tutti i tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 586-5942

Le benne per fossati Nordic per miniescavatori Cat® sono ideali per lo scavo di fossati, ma sono adatte anche per attività generali di scavo e riempimento in vari tipi di terreno. Le piastre di usura laterali appositamente progettate forniscono una resistenza all'usura ottimale in applicazioni per impieghi gravosi. Grazie alla maggiore lunghezza del pianale della benna, al raggio della punta più ridotto e alla struttura del tubo di torsione piatto, rappresentano la soluzione ideale se combinate a un attacco di tipo S o un sistema TiltRotate.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 586-5942

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza: 12.6 in
Larghezza: 320 mm
Rated Capacity (L): 80
Rated Capacity (ft3): 2.8
Capacità: 80 l
Capacità: 2.8 ft³
Width (in): 12
Width (mm): 320
Peso: 169.8 lb
Peso: 77 kg
Machine Interface: S-40
Spessore del tagliente base: 0.8 in
Spessore del tagliente base: 20 mm
Raggio della punta: 767 mm
Raggio della punta: 30.2 in
Tipo di interfaccia: Attacco S-40
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 586-5942

MINIESCAVATORE IDRAULICO

304 303.5CR 304CR 303CR

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito