Stai visualizzando la pagina dei ricambi aggiornata. Se preferisci la versione originale, seleziona "Non ora" oppure continua a esplorare la nuova pagina

590-1886: ADATTATORE A GOMITO

590-1886: ADATTATORE A GOMITO

Marchio: Cat

fallback-image

590-1886: ADATTATORE A GOMITO

Marchio: Cat

Parti di ricambio correlate

228-7090: Anello di tenuta 1,78 x 12,47 mm 90A FKM

Guarnizione O-Ring in gomma Cat® per estremità del connettore ORFS

238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90A

Guarnizione O-Ring Cat® per estremità connettore STOR 3/4-16

3K-0360: Anello di tenuta in NBR 90A 2,21 x 16,36 mm

Acquista il ricambio Cat® 3k-0360, anello di tenuta a filettatura dritta SAE, filettatura SAE 3/4-16 (gruppo tubazioni, motore). Questo anello di tenuta STOR è progettato per una tenuta statica resistente all'usura.

6V-6609: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,21 x 16,36 mm.

Anello di tenuta in gomma Cat® per estremità del connettore STOR 1/16-12 in

6V-8398: Anello di tenuta in NBR 90A 1,78 x 12,47 mm

La guarnizione frontale O-Ring Cat® assicura un collegamento senza perdite tra i tubi idraulici e l'adattatore

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito