HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoSchiuma, isolamento e camicieGruppi e complessivi isolamento595-4987: Schermo termico tubo di scarico
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoSchiuma, isolamento e camicieGruppi e complessivi isolamento595-4987: Schermo termico tubo di scarico
595-4987: Schermo termico tubo di scarico

Cat® Clean Emissions Module Exhaust Pipe Heat Shield mitigates thermal stresses and protects sensitive components from excessive heat

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
595-4987: Schermo termico tubo di scarico
595-4987: Schermo termico tubo di scarico
595-4987: Schermo termico tubo di scarico
595-4987: Schermo termico tubo di scarico
595-4987: Schermo termico tubo di scarico

Cat® Clean Emissions Module Exhaust Pipe Heat Shield mitigates thermal stresses and protects sensitive components from excessive heat

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 595-4987

An Exhaust Pipe Heat Shield is an insulating barrier that surrounds the exterior surface of the exhaust pipe, preventing radiant heat transfer between the hot exhaust gases and adjacent equipment or structures. This heat shield utilizes advanced materials with low emissivity properties which reflect a significant portion of the radiated energy into the exhaust stream while allowing convective cooling through ambient airflow.

Attributes:
• Withstands mechanical stress, without compromising performance or safety
• Provided with maximum thermal conductivity (K) of 0.93 W/(m·K) at a temperature of 644 K and Density of 128 - 160 kg/m³ for efficient thermal insulation with an inner and outer thickness of 0.0762mm

Applications:
An Exhaust Pipe Heat Shield safeguards nearby components against high temperatures generated during normal operation or transients, and minimizes the amount of radiation escaping from the exhaust pipe, thus lowering the overall temperature of surrounding areas and improving safety conditions.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 595-4987
Materiale: Isolamento termico,Acciaio legato
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 595-4987

POST-TRATTAMENTO RETROFIT

DPF SCR

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito