601-1137: 1.300 mm (51 in)
HomeAttrezzatureBenne - EscavatoreBenne per livellamento Nordic601-1137: 1.300 mm (51 in)

Parti di ricambio correlate

576-1206: Miniescavatori da 5-6 tonnellate con attacco rapido S-40

L'attacco di tipo S è un attacco dedicato in stile spinotto-benna. Garantisce l'interscambiabilità degli strumenti nell'ambito di una flotta di macchine con piattaforme differenti. Tenuta perfetta e costante all'attrezzatura, offset basso e affidabilità sono le caratteristiche principali.

576-1207: Miniescavatori da 5-6 tonnellate con blocco del sistema di controllo (Locking Control System, LCS) e attacco rapido S-40

L'attacco di tipo S è un attacco dedicato in stile spinotto-benna. Garantisce l'interscambiabilità degli strumenti nell'ambito di una flotta di macchine con piattaforme differenti. Tenuta perfetta e costante all'attrezzatura, offset basso e affidabilità sono le caratteristiche principali.

585-0421: TRS6, S40 / S40, 5-6, miniescavatori da 5-6 tonnellate

I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.

586-5948: 1.200 mm (47 in)

Utilizzo ideale per applicazioni di livellamento, ma adatta per attività generali di scavo, carico e riempimento in diversi tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.

601-1134: 800 mm (31 in)

Utilizzo ideale per scavo di canali per utenze pubbliche, attività generali di scavo, carico e riempimento in diversi tipi di terreno fino ad applicazioni per impieghi gravosi.

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito