HomeParti di usuraParti di usura per ripper e scarificatoreDenti del ripper614-7778: Dente del ripper
HomeParti di usuraParti di usura per ripper e scarificatoreDenti del ripper614-7778: Dente del ripper
614-7778: Dente del ripper

Dente del ripper Cat® R350

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
614-7778: Dente del ripper
614-7778: Dente del ripper
614-7778: Dente del ripper
614-7778: Dente del ripper
614-7778: Dente del ripper

Dente del ripper Cat® R350

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 614-7778

Descrizione:
Cat Ripper Shank (614-7778) è un pezzo unico con perno assiale che consente una rapida rimozione e installazione. Il ripper con gambo Cat consente l'attacco della punta del ripper per fornire una transizione graduale e un bordo anteriore più affilato per risultati affidabili. Il gruppo dello stelo del ripper serve a tagliare e sollevare il terreno, riducendone la compattazione da parte di altri attrezzi utilizzati sul campo durante la stagione di crescita e raccolta. Ciò include un gambo del ripper e una punta del ripper montata su un'estremità anteriore del gambo del ripper. Il gambo dello scarificatore è un lungo strumento simile a un gancio che squarcia il terreno.

Caratteristiche:
• Denti ripper con aletta e striscia
• Metodo di collegamento: Attacco imperniato
• Dimensioni punta: R350
• Lunghezza: 1.224 mm (48,17 pollici)
• Larghezza: 228 mm (8,98 pollici)
• Altezza: 72mm (2.85 pollici)

Applicazione:
Da utilizzare su alcuni modelli Dozer. Consultare il manuale del proprietario o contattare il concessionario Cat locale per ulteriori informazioni.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 614-7778

Unità di misura

USAMetrico
Altezza (pollici): 2,85
Lunghezza totale (mm): 1.316,1
Lunghezza totale (pollici): 51,815
Altezza (mm): 72,0
Altezza totale (mm): 337,2
Lunghezza (pollici): 48,17
Altezza totale (pollici): 13,28
Lunghezza (mm): 1.224,0
Materiale: Non specificato
Peso approssimativo (kg): 144,1
Peso approssimativo (lb): 317,69
Larghezza (pollici): 8,98
Larghezza (mm): 228,0
Depth (in): 8,976
Thickness (mm): 72,4
Tip Size: R350/CR350
Thickness (in): 2,85
Depth (mm): 228,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 614-7778

TRATTORE CINGOLATO

D7

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito