Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Home7K-0627: XT-3ES HOSE
Home7K-0627: XT-3ES HOSE
7K-0627: XT-3ES HOSE

XT-3 ES High Pressure Hose Assembly

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
7K-0627: XT-3ES  HOSE
7K-0627: XT-3ES HOSE
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

XT-3 ES High Pressure Hose Assembly

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 7K-0627
Overall Length (mm): 1.000,0
Weight (kg): 1,361
Material: High Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 7K-0627

COMANDO IDRAULICO

143 141 150 161 140 151

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito