Home9R-9064: Hose Assembly
Home9R-9064: Hose Assembly
9R-9064: Hose Assembly

XT-3 ES High Pressure Hose Assembly

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
9R-9064: Hose Assembly
9R-9064: Hose Assembly
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

XT-3 ES High Pressure Hose Assembly

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 9R-9064
Overall Length (mm): 545,0
Weight (kg): 0,817
Material: Carbon Steel,High Pressure Hose,Medium Pressure Hose
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 9R-9064

TERNA

416 428

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito