194-3566: Presa metrica esagonale da 31 mm
HomeForniture per officinaStrumentiCricchetti e bussoleBussole194-3566: Presa metrica esagonale da 31 mm
Home194-3566: Presa metrica esagonale da 31 mm

194-3566: Presa metrica esagonale da 31 mm

Cat® Hexagonal Metric Socket applies torque to metric fasteners, allowing for the tightening and loosening of bolts and nuts during operations

Marchio: Cat

fallback-image

194-3566: Presa metrica esagonale da 31 mm

Cat® Hexagonal Metric Socket applies torque to metric fasteners, allowing for the tightening and loosening of bolts and nuts during operations

Marchio: Cat

Descrizione per codice 194-3566

The Hexagonal Metric Socket is used for the metric fasteners in the equipment. Its 12-point configuration allows for a more secure grip on the fastener, reducing the risk of rounding off the corners. It is useful for hard-to-reach areas and offers enhanced efficiency. It withstands high torque and stress during equipment applications to ensure reliable performance and longevity.

Attributes:
• Provided with 12-point for secure grip on fasteners.
• Features a chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Provided 1/2" Drive for compatibility with different impact tools.
• Features an accurate fit to prevent slippage and damage to fasteners.

Applications:
The Hexagonal Metric Socket is found in maintenance kits used by technicians, in areas where bolts and nuts need to be accessed and tightened securely, ensuring proper assembly and maintenance of necessary parts.

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 194-3566

Unità di misura

    Weight (lb):

    0,639

    Hex Size (in):

    1,22

    Outer Diameter (in):

    1,68

    Lunghezza (pollici):

    1,88

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Square Drive (in):

    1/2"

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito