Stai visualizzando la pagina dei ricambi aggiornata. Se preferisci la versione originale, seleziona "Non ora" oppure continua a esplorare la nuova pagina

222-3061: Trapano pneumatico

222-3061: Trapano pneumatico

Trapano pneumatico Cat® (3/8 in) (reversibile)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

222-3061: Trapano pneumatico

222-3061: Trapano pneumatico

Trapano pneumatico Cat® (3/8 in) (reversibile)

Marchio: Cat

Descrizione per codice 222-3061

Descrizione:
I trapani pneumatici Cat sono progettati per la trapanatura, la levigatura, l'alesatura e la realizzazione di fori con sega a tazza.

Attributi:
• Compatibili con mandrini senza chiavetta e con chiavette di varie dimensioni
• Scatola in alluminio compatto
• Grilletto a velocità variabile
• Il motore pneumatico con cuscinetti a sfera riduce le vibrazioni

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 222-3061

Unità di misura

    Lunghezza totale (pollici):

    7,9

    Consumo d'aria a velocità libera (SCFM):

    71,0

    Raggio della coppia (in-lb):

    Da 0 a 35

    Consumo aria, in funzione (SCFM):

    43,0

    Pressione aria consigliata (kPa):

    620,0

    Consumo aria, velocità libera (CFM):

    10,0

    Livello del suono, velocità libera (dBa):

    92,0

    Dimensioni consigliate tubo flessibile, DI min (pollici):

    5/16

    Livello sonoro, in funzione (dBa):

    104,0

    Diametro (pollici):

    1,0

    Potenza (hp):

    0,3

    Peso (lb):

    2,85

    Dimensioni filettatura fusello (pollici):

    3/8-24 UNF

    Mandrino del trapano (chiave):

    243-6496

    Potenza (watt):

    224,0

    Consumo aria, velocità libera (SCFM):

    71,0

    Dimensioni filettatura (pollici):

    1/4-18 NPT (aspirazione aria)

    Consumo aria, in funzione (CFM):

    6,0

    Mandrino (senza chiave):

    234-0544

    Consumo d'aria a velocità libera (CFM):

    10,0

    Velocità libera (giri/min):

    2.000,0

    Dimensioni filettatura ingresso aria (pollici):

    1/4 - 18 NPT

    Material:

    Carbon Steel

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito