HomeForniture per officinaStrumentiMartelli e martelli scorrevoli223-1698: Mazza a doppia faccia
HomeForniture per officinaStrumentiMartelli e martelli scorrevoli223-1698: Mazza a doppia faccia
223-1698: Mazza a doppia faccia

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
223-1698: Mazza a doppia faccia
223-1698: Mazza a doppia faccia

Cat® Double Face Sledge Hammer provides substantial force for demolition and assembly with two striking faces to enhance versatility and efficiency

Marchio: Cat

DescrizioneCaratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche per il codice 223-1698

Unità di misura

USAMetrico
Peso (kg): 5,443
Peso (lb): 12,0
Diametro frontale (mm): 54,0
Lunghezza totale (mm): 905,0
Diametro superficie frontale (pollici): 2,1
Material: Carbon Steel
Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito