HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioViti prigioniere224-5445: Prigioniero in acciaio inossidabile con chiusura conica lunghezza 75 mm
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioViti prigioniere
224-5445: Prigioniero in acciaio inossidabile con chiusura conica lunghezza 75 mm
224-5445: Prigioniero in acciaio inossidabile con chiusura conica lunghezza 75 mm

Filettatura unificata cilindrica a passo grosso (UNC), metrica

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
224-5445: Prigioniero in acciaio inossidabile con chiusura conica lunghezza 75 mm
224-5445: Prigioniero in acciaio inossidabile con chiusura conica lunghezza 75 mm
224-5445: Prigioniero in acciaio inossidabile con chiusura conica lunghezza 75 mm
224-5445: Prigioniero in acciaio inossidabile con chiusura conica lunghezza 75 mm
224-5445: Prigioniero in acciaio inossidabile con chiusura conica lunghezza 75 mm

Filettatura unificata cilindrica a passo grosso (UNC), metrica

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Acquistati spesso insieme
224-5445224-5445
380-5856380-5856
197-8419197-8419
Visualizza tutte le parti
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Diagramma delle parti per 224-5445
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 224-5445
Filettatura: Filettatura grossolana UNC
Descrizione materiale: Acciaio per alte temperature (500 C MAX)
Funzione di blocco: Dimensioni e tolleranze per prigionieri con filettatura diritta, Taperlock e a interferenza. Sono contemplate filettature metriche da M5 a M64 e filettature in pollici unificate da � a 1� pollice.
Liv: Finitura liscia
Dimensioni filettatura (mm): M10
Filettatura foro catena: 1,50
Dimensioni filettatura (dia x interasse) (mm): M10 × 1.50
Rivestimento: Finitura liscia
Tipo di perno: Taperlock
Lunghezza totale (mm): 75
Lunghezza vite - A (mm): 75
Material: Coating Fluid,Carbon Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 224-5445

MOTORE - DUMPER

C11 C13

MOTORSCRAPER GOMMATO

657

TRATTORE CINGOLATO

D6T XW D6T LGP D6N LGP D6T XL D6N XL D6N D11

PERFORATRICE

MD6380 MD6250 MD6310

DUMPER A TELAIO RIGIDO

795F XQ 793F CMD 785G 793D 797F 793F 795F AC 794 AC 789D 793F OEM 793F XQ 789 789G 793D 789D 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

PRODOTTI MARINI

C140

ROTARY CUTTER

RC20

MOTORGRADER

18M3 16M3 14M-3 14M3 16 18

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto