HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro283-6179: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro
283-6179: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
283-6179: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
283-6179: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
283-6179: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

143-8025: Anello con diametro interno di 91,93 mm
143-8025: Anello con diametro interno di 91,93 mmQuantità: 2
283-5953: ANELLO
283-5953: ANELLOQuantità: 2
165-9283: Tenuta a labbro diametro albero 70 mm
165-9283: Tenuta a labbro diametro albero 70 mmQuantità: 1
170-9841: diametro interno 69 mm Guarnizione tampone
170-9841: diametro interno 69 mm Guarnizione tamponeQuantità: 1
170-9857: Tenuta a U diametro interno 68,6 mm
170-9857: Tenuta a U diametro interno 68,6 mmQuantità: 1
283-5995: ANELLO-DI TENUTA
283-5995: ANELLO-DI TENUTAQuantità: 1
9X-7298: Diametro foro 100 mm Guarnizione a 2 pezzi
9X-7298: Diametro foro 100 mm Guarnizione a 2 pezziQuantità: 1
099-5399: ANELLO DI SPALLAMENTO
099-5399: ANELLO DI SPALLAMENTOQuantità: 3
095-1713: Anello di tenuta diametro interno 94,40 mm
095-1713: Anello di tenuta diametro interno 94,40 mmQuantità: 2
093-1519: Anello di spallamento diametro interno 70 mm
093-1519: Anello di spallamento diametro interno 70 mmQuantità: 1
6V-8467: Anello di tenuta diametro interno 99,4 mm
6V-8467: Anello di tenuta diametro interno 99,4 mmQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 11 di 11
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 283-6179

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 283-6179

ESCAVATORE

311D LRR 314D LCR 329D L 314D CR 320D L 312D L 324D L 313D 324D 312D 312D L

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto