Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
Registrati
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
HomeTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiAdattatori e componenti341-8364: Adattatore dritto 1/4" X M14
HomeTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiAdattatori e componenti341-8364: Adattatore dritto 1/4" X M14
341-8364: Adattatore dritto 1/4" X M14

Adattatore diritto per trasporto fluidi Cat® 1/4" X M14

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
341-8364: Adattatore dritto 1/4" X M14
341-8364: Adattatore dritto 1/4" X M14
341-8364: Adattatore dritto 1/4" X M14
341-8364: Adattatore dritto 1/4" X M14
341-8364: Adattatore dritto 1/4" X M14

Adattatore diritto per trasporto fluidi Cat® 1/4" X M14

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Parti di ricambio correlate
6V-6560: O-ring 2,1 x 11,4 mm 90A NBR
6V-6560: O-ring 2,1 x 11,4 mm 90A NBR

Anello di tenuta

Verifica prezzo
216-8579: O-ring EPDM 70A 2.1 x 11.4mm
216-8579: O-ring EPDM 70A 2.1 x 11.4mm

Anello di tenuta

Verifica prezzo
228-7101: O-Ring FKM 90A da 2,1 × 11,4 mm
228-7101: O-Ring FKM 90A da 2,1 × 11,4 mm

Anello di tenuta

Verifica prezzo
6V-6560
6V-6560: O-ring 2,1 x 11,4 mm 90A NBR
Verifica prezzo
216-8579
216-8579: O-ring EPDM 70A 2.1 x 11.4mm
Verifica prezzo
228-7101
228-7101: O-Ring FKM 90A da 2,1 × 11,4 mm
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito