Home364-4620: GP POMPA-PS-B
Home364-4620: GP POMPA-PS-B
364-4620: GP POMPA-PS-B

Pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
364-4620: GP POMPA-PS-B
364-4620: GP POMPA-PS-B

Pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 364-4620

Unità di misura

USAMetrico
Larghezza (mm): 215,9
Lunghezza (pollici): 14,8
Altezza (mm): 284,5
Lunghezza (mm): 375,9
Altezza (pollici): 11,2
Material: Carbon Steel,Gray (Flake) Iron
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 364-4620

TRATTORE PREPARAZIONE CANTIERI

2864C 586C

MANNELLATRICE/ABBATTITRICE GOMMATA

2570C 2670C 553C 2470C 2570D 2670D 563C 563D 573C 573D

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito