Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta3K-4025: diametro interno 71,12 mm Guarnizione-O-Ring
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta3K-4025: diametro interno 71,12 mm Guarnizione-O-Ring
3K-4025: diametro interno 71,12 mm Guarnizione-O-Ring

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
3K-4025: diametro interno 71,12 mm Guarnizione-O-Ring
3K-4025: diametro interno 71,12 mm Guarnizione-O-Ring
3K-4025: diametro interno 71,12 mm Guarnizione-O-Ring
3K-4025: diametro interno 71,12 mm Guarnizione-O-Ring
3K-4025: diametro interno 71,12 mm Guarnizione-O-Ring

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 3K-4025

Unità di misura

USAMetrico
Diametro sezione trasversale (mm): 2,62
Diametro sezione trasversale (pollici): 0,103
Diametro interno (mm): 71,12
Diametro interno (pollici): 2,8
Materiale: NBR - Nitrile,NBR (75),NITRILE (NBR),Gomma nitrilica/NBR/HNBR/XNBR
Dimensioni del cruscotto (pollici): 149
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 3K-4025

RETROESCAVATORE

D3 931

PALA CINGOLATA

955C 931B 935B

TAGLIERINA ROTATIVA

RC7

ASFALTATRICE

BG-240C AP-900B BG-260C BG-2455C AP-1000B AP-1050B AP-650B BG-245C AP-800C AP-1055B

VERRICELLO

53

MOTORE MARINO

C32

SCRAPER GOMMATO

666 666B 657 657B

GRUPPO ELETTROGENO

C32

TRATTORE CINGOLATO

D3B D5R LGP D6N LGP D5 D6N XL D6M D6N D6N OEM

BULLDOZER

3S 3P

DOZER GOMMATO

834B

ESCAVATORE

330C MH

PALA GOMMATA

988F II

MOTORGRADER

14H NA 14H 14G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito