HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariPiastre a forma piatta comune523-2072: SPESSORE
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBarre, piastre e staffe angolariPiastre a forma piatta comune523-2072: SPESSORE
523-2072: SPESSORE

Spessore

Marchio: Cat

fallback-image
523-2072: SPESSORE

Spessore

Marchio: Cat

SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 523-2072

Unità di misura

USAMetrico
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 44,5
Inside Diameter (mm): 31,8
Thickness (mm): 0,3
Coating: Zinc Plated
Materiale: Acciaio al carbonio
Outside Diameter (in): 1,752
Thickness (in): 0,012
Inside Diameter (in): 1,252
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 523-2072

TRATTORE CINGOLATO

D3K2 XL D4K2 LGP D2 D4K2 XL D1 D3 D3K2 LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito