HomeParti di usuraTaglienti base e labbra bennaGruppi tagliente base550-6188: Gruppo tagliente base
Home
Parti di usuraTaglienti base e labbra bennaGruppi tagliente base
550-6188: Gruppo tagliente base
550-6188: Gruppo tagliente base

Gruppo tagliente di base Advansys

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
550-6188: Gruppo tagliente base
550-6188: Gruppo tagliente base
550-6188: Gruppo tagliente base
550-6188: Gruppo tagliente base
550-6188: Gruppo tagliente base

Gruppo tagliente di base Advansys

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 550-6188
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 550-6188

Unità di misura

USAMetrico
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 438
Overall Adapter Spacing (in): 180,866
Overall Depth (in): 36,26
Series: Advansys
End Depth (in): 17,244
Overall Adapter Spacing (mm): 4.594
Overall Width (mm): 4.750
Overall Depth (mm): 921
Edge Assembly Type: Standard
Size: Advansys 130
Thickness Class: 65
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: Advansys
Shape: Spade
Width Between Sidebars (in): 180,937
Adapter Size: Advansys 130
Adapter Quantity: 8
Overall Width (in): 187,008
Width Between Sidebars (mm): 4.595,8
Material: Alloy Steel
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 550-6188

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto