Caterpillar

Seleziona attrezzatura

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Seleziona attrezzatura

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Seleziona attrezzatura

HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti559-6914: BULLONE-FLANGIA
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
559-6914: BULLONE-FLANGIA
559-6914: BULLONE-FLANGIA

Marchio: Cat

fallback-image
Ritirato
559-6914: BULLONE-FLANGIA
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Diagramma delle parti per 559-6914
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Descrizione per codice 559-6914

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 559-6914

Unità di misura

USAMetrico
Bolt Type: Hex Flange Head
Materiale: Acciaio bassolegato
Bolt Length (in): 3937.008
Grip Length (mm): 99.999,99
Grip Length (in): 3.937,008
Bolt Length (mm): 99.999,99
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 559-6914

VEICOLO DA LAVORO

CUV85 CUV82

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito