Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeImpianto elettrico ed elettronicaSensori e interruttoriAltri sensori e interruttori9X-0265: Gruppo trasmettitore
HomeImpianto elettrico ed elettronicaSensori e interruttoriAltri sensori e interruttori9X-0265: Gruppo trasmettitore
9X-0265: Gruppo trasmettitore

Gruppo trasmettitore Cat® (livello del combustibile)

Marchio: Cat

fallback-image
9X-0265: Gruppo trasmettitore

Gruppo trasmettitore Cat® (livello del combustibile)

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 9X-0265

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza totale (pollici): 17,17
Larghezza totale (mm): 227,8
Diametro (pollici): 0,21
Larghezza totale (pollici): 8,97
Altezza totale (pollici): 4,79
Lunghezza totale (mm): 436,0
Diametro (mm): 5,21
Altezza totale (mm): 121,6
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 9X-0265

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT28F

PALA GOMMATA

928F

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito