Caterpillar

Aggiungi macchina

Seleziona l'attrezzatura per visualizzare le parti idonee.
Nessun risultato suggerito

Seleziona il negozio

Registrati
Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

HomeImpianto elettrico ed elettronicaComponenti di baseBobine9X-0288: G BOBINA
HomeImpianto elettrico ed elettronicaComponenti di baseBobine9X-0288: G BOBINA
9X-0288: G BOBINA

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
9X-0288: G BOBINA

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 9X-0288

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 9X-0288

COMPATTATORE VIBRANTE

CS-533 CS-531 CS-573 CP-563 CB-634C CS-563 CS-583 CP-533

PALA CINGOLATA

953B

RIPPER

953B

MOTORE - MACCHINA

3116

MOTORE INDUSTRIALE

3126 3116

DUMPER ARTICOLATO

D20D D250D

TRATTORE GOMMATO

613C II

PALA GOMMATA MULTIUSO

IT28F

ESCAVATORE

325 LN 320N 325-A LN 325-A L 320-A L 325-A FM L 320-A S 320-A N 213B 320-A 325-A M318 320 L 322 L 214B FT 325 L 322-A L 214B 224B

MOTORE GRUPPO ELETTROGENO

3116

PALA GOMMATA

928F 960F 950F 950F II

MOTORE MARINO

3116

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito