Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントオーガ153-4091: 914 mm(36 in)
ホームアタッチメントオーガ153-4091: 914 mm(36 in)
153-4091: 914 mm(36 in)

くい穴の掘削、足場の作成、灌木および樹木の植栽を容易かつ効率的に行うために設計されています。

ブランド: Cat

製品画像
153-4091: 914 mm(36 in)
153-4091: 914 mm(36 in)
153-4091: 914 mm(36 in)
153-4091: 914 mm(36 in)
153-4091: 914 mm(36 in)
153-4091: 914 mm(36 in)
153-4091: 914 mm(36 in)
153-4091: 914 mm(36 in)

くい穴の掘削、足場の作成、灌木および樹木の植栽を容易かつ効率的に行うために設計されています。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号153-4091の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Type: Standard Bit
形式: 標準ビット
全長: 50.3 in
全長: 1278 mm
質量: 381.4 lb
質量: 173 kg
切削直径: 36 in
切削直径: 914 mm
ビットエクステンション: 305、610、915、1,829 mm(12、24、36、72 in)
ツース: 12
Diameter (in): 36
Diameter (mm): 914
さらに表示
部品番号153-4091と互換性のあるモデル

ワークツール

A19B A19 A26B A41 A68

ミニ油圧ショベル

305.5E2 CR 305E2 CR 307E2

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み