Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム156-0712: Hose Assembly
ホーム156-0712: Hose Assembly
156-0712: Hose Assembly

XT-6 ES High Pressure Hose Assembly

ブランド: Cat

製品画像
156-0712: Hose Assembly
156-0712: Hose Assembly
交換オプションについては、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

XT-6 ES High Pressure Hose Assembly

ブランド: Cat

生産中止
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号156-0712の説明

Description:
XT ES (Enhanced Spiral) high pressure hose transfers petroleum based hydraulic fluids at high pressures from pumps and motors to machine components.


Attributes:
Constructed with a fabric reinforced, synthetic rubber tube and four or six plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement that are separated by layers of synthetic rubber. The synthetic rubber outer cover is oil, weather, and abrasion resistant. XT ES hose is impulse tested to 1 million cycles - twice the SAE requirement. Plus, Cat® XT ES hoses are designed to work at half the SAE bend radius. This means they bend better in tight places and substantially reduce hose length requirements. These features provide easier installation, long life and excellent dependability.


Recommended Application:
High-pressure service applications.

さらに表示
部品番号156-0712の仕様
Overall Length (mm): 1,400.0
Weight (kg): 12.84
Material: High Pressure Hose
さらに表示
部品番号156-0712と互換性のあるモデル

油圧ショベル

375-A 375-A L

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み