Caterpillar
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

新しいページデザインを試す

新しい部品ページ

新しい部品ページのデザインをご確認ください。

最近更新された部品ページを表示しています。元のバージョンを使用する場合は、「後で」を選択してください。引き続き、新しいページを使用することもできます。

217-3194: 762 mm(30 in)標準ビット

217-3194: 762 mm(30 in)標準ビット

くい穴の掘削、足場の作成、灌木および樹木の植栽を簡単に効率よく行えるよう設計されています。

ブランド: Cat

製品画像

217-3194: 762 mm(30 in)標準ビット

くい穴の掘削、足場の作成、灌木および樹木の植栽を簡単に効率よく行えるよう設計されています。

ブランド: Cat

関連部品

218-3178: A23、スキッドステアカプラ

CAT®オーガは、建設、農業、整地作業でのくい穴掘り用途(足場、フェンス、標識、樹木、灌木など)に使用されます。

219-7706: A41、スキッドステアカプラ

CAT®オーガは、建設、農業、整地作業でのくい穴掘り用途(足場、フェンス、標識、樹木、灌木など)に使用されます。

285-6115: 1,829 mm(72インチ)

Cat®ユーティリティグラップルフォークは、さまざまな運転条件において、多様なマテリアルを扱うことができるように設計されています。

353-1697: 1,220 mm(48 in)

パレットフォークは、建設現場でのパレットに載った積荷の運搬、造園や苗床での袋詰めの肥料や種子のハンドリングに使用されます。

426-6548: 2,036 mm(80 in)ボルトオンカッティングエッジ

高い保持力で、木やリサイクル用廃材など、大型の一般的でない形状の物体をつかむことができます。

479-8086: 3.05 m(10 ft)

Cat独自の設計で、最小限の往復回数で効率的に除雪を行い、凍結防止剤の蓄積を低減します。

481-3668: 2.4 m(8 ft)

最高の効率とパワーで雪を移動する堅牢設計。

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み