Caterpillar
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

新しいページデザインを試す

新しい部品ページ

新しい部品ページのデザインをご確認ください。

最近更新された部品ページを表示しています。元のバージョンを使用する場合は、「後で」を選択してください。引き続き、新しいページを使用することもできます。

243-5181: ソケット

243-5181: ソケット

Cat® Hexagonal Ball Driver Socket provides accurate torque application for hexagonal screws and bolts, ensuring a secure fit in tight spaces

ブランド: Cat

製品画像

243-5181: ソケット

243-5181: ソケット

Cat® Hexagonal Ball Driver Socket provides accurate torque application for hexagonal screws and bolts, ensuring a secure fit in tight spaces

ブランド: Cat

部品番号243-5181の説明

A Hexagonal Ball Driver Socket, used with a square drive, featuring a ball end that allows for a flexible approach to fastening. This tool excels in reaching fasteners at angles, making it ideal for confined spaces. The hexagonal shape ensures a snug fit on screws, minimizing slippage and enhancing torque application. Its design facilitates easy engagement and disengagement from fasteners, improving efficiency and ease of use.

Attributes:
• The ball end allows for access at different angles, making it ideal for tight spaces.
• Provided with 1/4" square drive works with standard ratchets and extensions.
• Resistant to wear and deformation under high torque conditions.
• 3/16" socket size ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.

Applications:
A Hexagonal Ball Driver Socket is used in applications requiring accurate fastening in confined and angled spaces. It is utilized in mechanical repairs and assembly tasks where access is restricted.

警告:癌および生殖への危害 - www.P65Warnings.ca.gov

部品番号243-5181の仕様

単位

    スクエア ドライブ(in):

    1/4

    六角サイズ(in):

    0.187

    Length (in):

    1.937

    Weight (lb):

    0.04

    Material:

    Steel

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み